2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0131-122060-Direct-acting 2/2 or 3/2 way toggle valves

Expand Table
EN
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN
Material
WKST
Port connection
LTAS
Darstellung Gehäuse
DSG
Darstellung Anschluß
DSA
Port connection
LTA
Gerätesteckdose
GSD
El. Rückmelder
VAR
Kv value water
KV [m3/h]
Pressure range
DRUCK [bar]
voltage / frequency V/Hz
SPFR [V/Hz]
Sealing material
DWST [mm]
Länge Gehäuse
L1 [mm]
Bund Mutter außen
B1 [mm]
Außen-DM Mutter
B2 [mm]
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
378628
E
15
PD
GM84
2
1
G 1/2
1
1
4.000
0 - 0,3
024/UC
FKM
136.000
052546
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
230/50
EPDM
130.000
4.000
33.000
052619
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
230/50
FKM
130.000
4.000
33.000
055770
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
024/UC
EPDM
130.000
4.000
33.000
058362
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
024/UC
FKM
130.000
4.000
33.000
064266
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
024/50
EPDM
130.000
4.000
33.000
147255
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
0
0
2.000
0 - 1
024/DC
FKM
130.000
4.000
33.000
206391
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
048/50
FKM
130.000
4.000
33.000
217917
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
0
2.000
0 - 1
230/60
EPDM
130.000
4.000
33.000
368352
F
10
PV
KM24
2
2
True union Ø16
1
1
2.000
0 - 1
024/UC
EPDM
130.000
4.000
33.000
122060
F
10
PV
KM25
2
2
True union Ø20
1
0
4.000
0 - 0,5
230/UC
FKM
136.000
5.000
41.000
149001
F
10
PV
KM25
2
2
True union Ø20
1
0
4.000
0 - 0,5
230/50
FKM
136.000
5.000
41.000
368530
F
10
PV
KM25
2
2
True union Ø20
1
1
4.000
0 - 0,5
230/UC
EPDM
136.000
5.000
41.000
235041
F
10
PD
SM24
2
3
Weld end Ø16
1
0
2.000
0 - 1
230/50
FKM
132.000
255834
F
10
PD
SM24
2
3
Weld end Ø16
1
1
2.000
0 - 1
230/50
FKM
132.000
305109
F
10
PD
SM24
2
3
Weld end Ø16
1
0
2.000
0 - 1
024/UC
FKM
132.000
046597
F
10
PV
GM83
2
1
G 3/8
1
0
2.000
0 - 1
230/50
EPDM
130.000
4.000
33.000
052183
F
10
PV
GM83
2
1
G 3/8
1
0
2.000
0 - 1
230/50
FKM
130.000
4.000
33.000
065194
F
10
PV
GM83
2
1
G 3/8
1
0
2.000
0 - 1
024/UC
FKM
130.000
4.000
33.000
Comprimi la tabella (303 prodotti)
Numero d'ordine122060
ShorttextToggle valves 2/2 or 3/2 way direct-acting
Ultime modifiche06.10.2025 12:23:45
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_ADJUSTING Regolazione

Per categorie

Automation Automazione
Plant_Design Impiantistica
Compressed_Air_Technology Aria compressa
Fluid_Technology Fluidodinamica
Hydraulics Idraulica
Pneumatics Pneumatica
Sensors Sensori
Actuating_Elements Attuatori
Metering_Technology Tecniche di dosaggio
Fitting Raccordi
Conveyor_Technology Tecnica dei trasporti industriali
Medical_Technology Tecnica Medicale
Measurement Tecniche di Misurazione
Mixing_Technique Tecniche di Mescolatura
Optoelectronics Optoelettronica
Pipe_Fitting Giunti per Tubi
Switch_Cabinet Quadri Elettrici ad Armadio
Vacuum_Technology Tecnica del Vuoto
Process_Engineering Ingegneria di Processo

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number122060
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-22-06-01 Valvola magnetica
27-22-06 Valvola magnetica

ECLASS 8.0

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.1

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.0

27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 6.0

27-22-06 Solenoid valve

ETIM 10.0

EC010261 Solenoid valve

ETIM 6.0

EC001888 Magnet valve