SUGATSUNE 170-021-889 HG-RT50

Expand Table
IT
1/5
Codice articolo
ARTICLENUMBER
Nome articolo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hidden Hinge Type
HIDDENHINGETYPE
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Body Colour [For WEB Search]
BODYCOLOURFORWEBSEARCH
Finitura Principale
MAINFINISH
Lunghezza L
LENGTHL
Materiale Principale
MAINMATERIAL
Angolo di Apertura
OPENINGANGLE
Direzione di Montaggio
MOUNTINGDIRECTION
Larghezza W
WIDTHW
Momento Max Coperchio (Porta) N.m/2 pz
MAXLIDDOORMOMENTNM2PCS
Momento Max Coperchio (Porta) kgf.cm/2 pz
MAXLIDDOORMOMENTKGFCM2PCS
Coppia Kgf.cm/2 pz (posizione chiusa)
TORQUEKGFCM2PCSCLOSEDPOSITION
Coppia N.m/2 pz (posizione chiusa)
TORQUENM2PCSCLOSEDPOSITION
1
2
170-021-889
HG-RT50
4510932068185
Main Body
Lamiera
Argento
Cromo Satinato
70
Zinc Alloy(ZDC)
180°
Orizzontale
52.6
5
51
51(±20%)
5(±20%)
170-026-478
HG-RT30
4510932139878
Main Body
Lamiera
Argento
Cromo Satinato
70
Zinc Alloy(ZDC)
180°
Orizzontale
52.6
3
31
31(±20%)
3(±20%)
Comprimi la tabella (2 prodotti)
ShorttextCERNIERA A FRIZIONE
Ultime modifiche20.10.2025 13:44:18
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties