Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 47571 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x8.0 mm - A2-70

Expand Table
EN
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
8|M4x6.0 mm - A2-70
9|M4x8.0 mm - A2-70
10|M4x10.0 mm - A2-70
11|M4x12.0 mm - A2-70
12|M4x16.0 mm - A2-70
13|M4x20.0 mm - A2-70
14|M4x25.0 mm - A2-70
15|M4x30.0 mm - A2-70
16|M5x6.0 mm - A2-70
17|M5x8.0 mm - A2-70
18|M5x10.0 mm - A2-70
19|M5x12.0 mm - A2-70
20|M5x16.0 mm - A2-70
21|M5x20.0 mm - A2-70
22|M5x25.0 mm - A2-70
23|M5x30.0 mm - A2-70
24|M6x10.0 mm - A2-70
25|M6x12.0 mm - A2-70
47124
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
3.0
0.500
20
6
6.2
47374
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
6
8
8.2
47375
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
8
8
8.2
46045
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
10
8
8.2
47376
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
12
8
8.2
47377
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
16
8
8.2
47378
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
20
8
8.2
47379
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
25
8
8.2
47380
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
4.0
0.700
30
8
8.2
48082
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
6
10
10.2
47571
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
8
10
10.2
47572
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
10
10
10.2
47573
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
12
10
10.2
47574
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
16
10
10.2
47575
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
20
10
10.2
47576
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
25
10
10.2
47577
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
5.0
0.800
30
10
10.2
47578
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
6.0
1.000
10
12
12.2
47579
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metal
stainless steel
A2-70
plain
DIN 7985 - Torx
Serrated Contact washer
6.0
1.000
12
12
12.2
Comprimi la tabella (34 prodotti)
Numero d'ordine47571
ShorttextTorx SEMS screws with contact washer
Ultime modifiche13.01.2025 13:40:11
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_FIXING Fissaggio
BYFUNC_SCREWING Avvitamento

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Direttiva RoHS1
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Vite, appoggio in piano, azionamento interno
forma della testaLinsenzylinderkopf
classe prodottiA
indicazione della norma di misuraDIN 7985
lettera formale secondo la normaDIN 962
23-11-01-01 Vite, appoggio in piano, azionamento esterno

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Vite, appoggio in piano, azionamento interno
forma della testaLinsenzylinderkopf
Product classA
indicazione della norma di misuraDIN 7985
lettera formale secondo la normaDIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Vite, appoggio in piano, azionamento interno
forma della testaLinsenzylinderkopf
forma della testa secondo la normaISO 1891
Product classA
classe prodotti secondo la normaDIN ISO 4759-1
indicazione della norma di misuraDIN 7985
lettera formale secondo la normaDIN 962
Esecuzione del filetto secondo la norma come lettera di riferimentoDIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Vite, appoggio in piano, azionamento interno
forma della testaLinsenzylinderkopf
forma della testa secondo la normaISO 1891
Product classA
classe prodotti secondo la normaDIN ISO 4759-1
indicazione della norma di misuraDIN 7985
lettera formale secondo la normaDIN 962
Esecuzione del filetto secondo la norma come lettera di riferimentoDIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 Vite, appoggio in piano, azionamento interno
forma della testa secondo la normaISO 1891
indicazione della norma di misuraDIN 7985
Esecuzione del filetto secondo la norma come lettera di riferimentoDIN 202
Product classA
classe prodotti secondo la normaDIN ISO 4759-1
lettera formale secondo la normaDIN 962
forma della testaLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Fillister head screw
forma della testaZYLINDERKOPF
classe prodotti secondo la normaDIN ISO 4759-1
indicazione della norma di misuraDIN 7985
forma della testa secondo la normaISO 1891
standard letter to the standard numberDIN 962
Esecuzione del filetto secondo la norma come lettera di riferimentoDIN 202
classe prodottiA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Fillister head screw
forma della testa secondo la normaISO 1891
indicazione della norma di misuraDIN 7985
Esecuzione del filetto secondo la norma come lettera di riferimentoDIN 202
classe prodottiA
classe prodotti secondo la normaDIN ISO 4759-1
lettera formale secondo la normaDIN 962
forma della testaLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 02
Lettre de formeC
Lettre forme, conforme nDIN 962
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Norme dimensionDIN 7985
Forme têteZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme norISO 1891
Classe de produitA
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Bolt

ETIM 7.0

EC002356 Hexagon socket head screw

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900