Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 T - Torx SEMS screws with split lock washer
DIN 6900-3 Z4 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-3 Z4 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 29352 - DIN 6900-3 Z4 T M4x12.0 mm - A2
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
14
|
M3x12.0 mm - A2
15
|
M3x16.0 mm - A2
16
|
M3x20.0 mm - A2
17
|
M3x25.0 mm - A2
18
|
M3x30.0 mm - A2
19
|
M4x5.0 mm - A2
20
|
M4x6.0 mm - A2
21
|
M4x8.0 mm - A2
22
|
M4x10.0 mm - A2
23
|
M4x12.0 mm - A2
24
|
M4x16.0 mm - A2
25
|
M4x20.0 mm - A2
26
|
M4x25.0 mm - A2
27
|
M4x30.0 mm - A2
28
|
M5x5.0 mm - A2
29
|
M5x6.0 mm - A2
30
|
M5x8.0 mm - A2
31
|
M5x10.0 mm - A2
37453
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
10
6
5.6
37454
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
12
6
5.6
37455
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
16
6
5.6
37456
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
20
6
5.6
37457
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
25
6
5.6
37458
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
30
6
5.6
43680
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
5
8
7.0
29407
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
6
8
7.0
29348
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
8
8
7.0
29350
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
10
8
7.0
29352
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
12
8
7.0
40765
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
16
8
7.0
40766
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
20
8
7.0
40767
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
25
8
7.0
40768
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
30
8
7.0
43681
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
5
10
8.6
43682
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
6
10
8.6
40769
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
8
10
8.6
29354
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
10
10
8.6
Comprimi la tabella (47 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-3 Z4 T stainless steel A2 plain
Numero d'ordine
29352
Shorttext
Torx SEMS screws with split lock washer
Ultime modifiche
13.01.2025 13:40:11
Unità