Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Global Connector Technology
USB Connector
Type C IP rated
USB4715
USB4715
Global Connector Technology
USB Connector
Type C IP rated
USB4715
USB4715
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USB4715-GF-A
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
EN
1/5
Order Code
OC
Website Link
WEB
Contact Plating
CONPLATING
Packaging Options
PACK
Revision
REV
Revision Date
REVDAT
GCT Disclaimer
DISCLAIMER
1
USB4715-GF-A
https://gct.co/connector/usb4715
GF = Gold Flash
A = Tape & Reel
A
04.07.2022
The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Global Connector Technology
- USB4715
Numero d'ordine
USB4715-GF-A
Ultime modifiche
04.11.2024 07:00:08
Unità
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)