2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FRNFC16-100

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
N.
NO
L Incrementi di 50mm
L [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
I.D
ID [mm]
O.D
OD [mm]
P
P [mm]
id
IIDD [mm]
L1
L1 [mm]
1
2
3
FRNFC16-100
16
100
30
17.2
11
6.35
5.5
8.5
1.6
4.5
20
FRNFC25-100
25
100
40
26.2
20
9.52
10.0
13.5
2.5
7.0
25
FRNFC40-100
40
100
55
41.2
35
12.70
12.5
16.5
2.8
10.0
30
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
ShorttextParti per tubazioni del vuoto -Tubi flessibili non saldati (KF)- -Compatti-
Ultime modifiche29.11.2024 04:26:53
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties