Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura
Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature
Morsetto (Salvo Linea ¦Rea)
Morsetto (non linea aerea, accessori)
1083600000 - WAD 16N GE BED
Weidmüller
...
Morsetto (Salvo Linea ¦Rea)
Morsetto (non linea aerea, accessori)
1083600000 - WAD 16N GE BED
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1083600000
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Type of accessory
AAB382
Design
BAB888
Mass
AAF040 [kg]
1
1083600000
WAD 16N GE BED
Coperchio morsetto, giallo, PA 66, Posizione verticale: 39 mm, Larghezza: 15.8 mm, Profondità: 5.51 mm, V-2
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.
4032248032648
Weidmueller Group
Coperchio morsetto
Coperchio morsetto
0.001
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1083600000
Numero d'ordine
1083600000
Shorttext
WAD 16N GE BED
Ultime modifiche
23.06.2025 20:15:19
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-92 Morsetto (non linea aerea, accessori)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Morsetto (non linea aerea, accessori)
Cover
Cover
Cover
Cover
ETIM 10.0
EC002848 Accessories/spare parts for terminals