Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Perno Per Cerniera Snodata (AA6) PRS50S(00S)

Expand Table
IT
1/5
Codice
CODE
Materiale
MAT
Confezionamento
PCG
Ø
DI [mm]
ØD4
D4 [mm]
L8
L8 [mm]
ØJK
JK [mm]
L5
L5 [mm]
L9
L9 [mm]
ES
ES [mm]
1
2
3
4
5
6
7
PRS32S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
32
3
14
10
41
6.5
31.5
PRS40S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
40
4
16
12
48
8.0
36.0
PRS50S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
50
4
20
16
54
8.0
41.0
PRS63S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
63
4
20
16
60
8.0
47.0
PRS80S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
80
4
24
20
75
8.0
61.0
PRS100S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
100
4
24
20
85
8.0
71.0
PRS125S00S
Acciaio zincato
s - confezione singola
125
6
36
30
110
12.0
91.0
Comprimi la tabella (7 prodotti configurabili)
Numero d'ordinePRS50S00S
ShorttextAcciaio zincato
Ultime modifiche14.05.2021 13:58:10
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties