Cataloghi: 1
54
Not found? Request catalog
Parole chiave: 19
54
Unità
54
Tipi di file
54
Categorie
54
Classificazioni
54
Certificati
54
KIPP
Altezza (H)
54
Codice EAN KIPP (EAN)
54
Codice di tariffa doganale (ZTN)
54
Descrizione (BS)
54
End of life (EOL)
54
Istruzioni per l'uso e la manutenzione (WARTUNG)
54
N. d'ordine (BESTKIPP)
54
Poids (GEW)
54
RoHS (ROHS)
54
Tempi di consegna standard (STDLZ)
54
Graduazione (SKL)
52
Graduazione (TL)
52
Larghezza (B)
52
Posizione di montaggio (ELAGE)
52
Punto zero (NP)
52
Forma (FORM)
40
Lunghezza (L)
52
Materiale (MATERIAL)
13
Versione: (AUSF)
12
Diametro (D1)
2
Sensibilità (EMPF)
2
Filtro
Anello graduato in acciaio
L'anello della bilancia in acciaio è un anello metallico, solitamente in acciaio, utilizzato per realizzare le bilance. Viene prodotto in varie dimensioni e design e di solito è dotato di una scala che indica la dimensione o il diametro dell'anello.