Cataloghi: 1
60
Not found? Request catalog
Parole chiave: 37
60
Funzionalità
4
Unità
60
Tipi di file
60
Categorie
4
Classificazioni
4
Certificati
60
norelem
Codice di tariffa doganale (ZTN)
60
Descrizione (BS)
60
EAN-Nr. norelem (EAN)
60
Istruzioni per l'uso e la manutenzione (WARTUNG)
60
Materiale (MATERIAL)
60
N. d'ordine (BEST)
60
Peso ca. (GEW)
60
RoHS (ROHS)
60
Standardlieferzeit (EOL)
60
Altezza (H)
58
Altezza (H1)
56
Diamètre (D1)
56
Larghezza (B)
56
Larghezza (B1)
56
Lunghezza (L)
58
Lunghezza (L1)
56
Lunghezza (L2)
56
Tipo di stampo (FORMT)
56
Diametro (D)
56
Versione: (AUSF1)
54
Forma (FORM)
4
Forza di tenuta F1 N (HALTEKRAFT)
4
Versione: (AUSF)
4
Altezza (H3)
2
Larghezza (B2)
2
Larghezza (B3)
2
Lunghezza (L3)
2
Tempi di consegna standard (STDLZ)
2
Altezza (H2)
2
Distanza (B4)
2
Filtro
Chiusure a occhiello girevoli
I dispositivi di fissaggio a occhiello girevole sono elementi di fissaggio solitamente in metallo e fissati a un oggetto. Sono spesso utilizzati nei settori dell'ingegneria meccanica e delle costruzioni per fissare un oggetto a un'altra posizione.