Crea un semplice schizzo per trovare parti simili

Crea un semplice schizzo per trovare parti simili


Gli ingranaggi sono elementi meccanici utilizzati per trasmettere il movimento rotatorio e la coppia tra gli alberi. Essenziali nelle macchine e nei sistemi di trasmissione in vari settori, gli ingranaggi hanno un corpo cilindrico con denti che si ingranano con un altro ingranaggio. I tipi di ingranaggi comprendono: Ingranaggi interni, ingranaggi conici, ingranaggi a vite senza fine, ingranaggi cilindrici e cremagliere. Sono utilizzati in applicazioni quali trasmissioni automobilistiche, macchinari industriali, sistemi di automazione degli edifici e attrezzature tecniche per l'edilizia. Gli ingranaggi sono regolamentati da norme come la ISO 1328 (precisione dei denti degli ingranaggi), la ISO 53 (dimensioni degli ingranaggi cilindrici), la ISO 6743 (lubrificanti per ingranaggi), la AGMA 2015 (progettazione degli ingranaggi) e la DIN 3960 (tolleranze della forma del dente). Produttori noti come Norelem, Mädler e Wilo, così come altri produttori leader, offrono i loro modelli CAD 3D su 3Dfindit, compresi gli ingranaggi.
Scaricate direttamente i modelli gratuiti per una progettazione precisa e una perfetta integrazione nei vostri progetti.