Cataloghi: 1
1193
Not found? Request catalog
Parole chiave: 4
1193
Arricchimenti
1193
Unità
1193
Tipi di file
1193
Wilo
Connection standard outlet side (EF014907)
1193
Diametro di collegamento lato mandata (EF025504)
1193
Dimensioni (H2)
1193
Dimensioni (H3)
1193
Dimensioni (H4)
1193
Dimensioni (H5)
1193
Dimensioni (H6)
1193
Dimensioni (L)
1193
Dimensioni (R)
1193
Dimensions (H1)
1193
Max. sand content (EF015805)
1193
Modo di funzionamento (non sommerso) (EF015781)
1193
Numero di cavi (NCAB)
1193
Pump and motor length (EF020290)
1193
Spessore margine di tenuta (F2)
1193
Tipo di cavo (EF000081__CABLE_1_)
1193
Tipo di cavo (EF000081__CABLE_2_)
1193
breve testo (DESCRIPTION_SHORT)
1193
circuito parziale (K2)
1193
codice articolo (ARTICLE_ID)
1193
collegamento 2 (EF025977)
1193
collegamento elettrico (EF003701)
1193
con valvola di non ritorno (EF024841)
1193
controllo velocità di giri motore (EF020121)
1193
costruzione del cavo (EF003433__CABLE_1_)
1193
diametro collegamento lato pressione (EF025118)
1193
diametro pompa (EF020289)
1193
digita il codice (ARTICLE_NAME)
1193
forma della flangia (EF001339)
1193
grado di protezione (IP) (EF005474)
1193
materiale dell\'involucro della pompa (EF023038)
1193
materiale girante (EF011652)
1193
materiale girante (EF024149)
1193
numero di fori per viti (N2)
1193
pressione di lavoro massima (EF020449)
1193
qualità materiale dell\'involucro della pompa (EF023143)
1193
temperatura media (funzionamento continuato) (EF023182)
1193
testo tenero (DESCRIPTION_LONG)
1193
tipo di controllo velocità di giri (EF020120)
1193
Filtro
Piastra di collegamento della valvola
Una sottopiastra per valvole è una piastra alla quale sono fissate una o più valvole. Le sottopiastre per valvole sono solitamente in metallo e possono avere dimensioni e design diversi. Vengono utilizzate per fissare una valvola a un tubo o a un'altra struttura e sono solitamente filettate su un lato e forate sull'altro per fissare la valvola.