Crea un semplice schizzo per trovare parti simili

Crea un semplice schizzo per trovare parti simili


I telai a battente sono componenti meccanici che forniscono un movimento di rotazione, consentendo a pannelli o elementi montati di ruotare attorno a un asse fisso. Sono comunemente utilizzati negli armadi elettrici per facilitare l'accesso ai componenti interni, nei sistemi di protezione delle macchine per una protezione regolabile e nelle configurazioni di automazione in cui è richiesto il riposizionamento. Per soddisfare gli standard industriali, sono conformi alla norma IEC 60297 per le strutture meccaniche delle apparecchiature elettroniche, alla norma DIN 41494 per le applicazioni elettriche, alla norma EN 60529 (IEC 60529) per la protezione dalle infiltrazioni e alla norma UL 508A per la sicurezza dei pannelli di controllo industriali. Produttori famosi come Siemens, Rittal e nVent HOFFMAN, insieme ad altri produttori leader, offrono i loro modelli CAD 3D su 3Dfindit, compresi i telai a battente.