Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Cataloghi: 1
5
Not found? Request catalog
Parole chiave: 9
5
Unità
5
Tipi di file
5
Pneumax
Tipologia (T)
3
Codice (CODE)
2
Posizione (P)
2
Nominale di passaggio [mm] (DIAMETRO)
1
Per alimentazione (CONNESSIONI)
1
Pressione max. di funzionamento [bar] (PRESSIONE)
1
Rilevata a 6 bar with Δp=1 (Nl/min) (PORTATA)
1
T in °C (TEMPERATURA)
1
Tipologia di fluido (FLUIDO)
1
Filtro
Rullo di scansione
Gli scanner sono controlli utilizzati per impostare i parametri nei dispositivi elettronici. Sono costituiti da un rullo di metallo o plastica che può essere ruotato o spostato e da una testina di rilevamento montata sulla parte superiore del rullo. Gli scanner sono spesso utilizzati in combinazione con una manopola o un cursore per impostare un numero maggiore di parametri.