Crea un semplice schizzo per trovare parti simili

Crea un semplice schizzo per trovare parti simili


Levalvole sono dispositivi meccanici che controllano il flusso di fluidi (liquidi, gas o fanghi) attraverso tubi o condotti aprendo, chiudendo o ostruendo parzialmente i passaggi. Sono utilizzate in settori come quello idraulico, petrolifero e del gas, farmaceutico e alimentare per gestire il flusso dei fluidi, garantire la sicurezza e mantenere l'efficienza. I tipi includono valvole a sfera, valvole a farfalla, valvole a saracinesca, valvole di controllo e valvole di ritegno, ognuna con funzioni specifiche, dalla chiusura rapida alla regolazione precisa del flusso. La conformità a standard come ISO 5208, API 600, EN 593, ASME B16.34 e DIN 3352 garantisce sicurezza, affidabilità e prestazioni. Produttori noti come Alfa Laval, Festo e ARI-Armaturen, insieme ad altri produttori leader, offrono i loro modelli CAD 3D su 3Dfindit, comprese le valvole. Scaricate direttamente i modelli gratuiti per una progettazione precisa e una perfetta integrazione nei vostri progetti.