Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Leviti metriche / in pollici sono dimensionate nel sistema metrico (millimetri) o nel sistema in pollici (pollici) per la loro lunghezza e dimensione. Le viti metriche sono diffuse nei Paesi che utilizzano il sistema metrico, mentre le viti in pollici sono prevalenti in quelli che utilizzano il sistema imperiale. Le viti metriche sono utilizzate nell'edilizia, nell'industria manifatturiera e in quella automobilistica, dove è richiesto un fissaggio preciso e devono soddisfare standard specifici in base all'applicazione. Per le viti metriche, la norma ISO 898-1 definisce le proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio e legato, mentre la norma DIN 933 riguarda le viti a testa esagonale con filettatura piena. Per le viti in pollici, la norma ANSI B18.2.1 riguarda i bulloni e le viti a testa esagonale, mentre la norma ASTM A574 si applica alle viti a testa cilindrica in acciaio legato. Produttori noti come Wilo, SMC e Thomson Linear, insieme ad altri produttori leader, offrono i loro modelli CAD 3D su 3Dfindit, comprese le viti metriche/inch. Scaricate direttamente i modelli gratuiti per una progettazione precisa e una perfetta integrazione nei vostri progetti.