Text
万向节适配器
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
Cataloghi: 1
53
Unità a vite Neff
(53)
Not found? Request catalog
Parole chiave: 22
53
Arricchimenti
6
Paesi/regioni di consegna
53
Unità
53
Tipi di file
53
Categorie
53
Classificazioni
53
Certificati
50
Unità a vite Neff
Caso d'uso
(USECASE)
53
Numero di tariffa doganale
(CNSCTN)
53
Tempi di consegna standard
(STDDTIME)
53
D2
(D2)
50
L1
(L1)
50
B
(B)
44
D
(D)
44
Dimensione
(GR)
44
Ø D1k6
(D1)
44
B1
(B1)
28
H1
(H1)
28
L2
(L2)
28
L3
(L3)
28
L4
(L4)
28
Numero di articolo
(IDNR)
27
H
(H)
22
L
(L)
22
L5
(L5)
22
L6
(L6)
22
Peso
(GW)
22
T
(T)
22
H2
(H2)
17
H3
(H3)
17
B4
(B4)
6
Capacità di carico dinamico massima
(DYNTRAG)
6
Colpo di scena
(VERDREH)
6
Dimensione
(BG)
6
Gioco assiale
(AXIAL)
6
Nota
(INFO)
6
Spostamento centrale massimo
(ACHSVER)
6
Tipo di madre
(MT)
6
errore angolare massimo
(WINK)
6
max. stat. carico nominale
(STSTTRAG)
12
Show all variable facets
Filtro
Adattatore cardanico serie G
adatto alla serie G
3
Adattatore cardanico trasversale KKA
6
Adattatore cardanico KA-ZL
adatto per le serie M/J e MH/JH
11
Adattatore cardanico KA-ZQ
adatto per le serie M/J e MH/JH
11
Flangia per cuscinetti cardanici KLF
adatto per le serie M/J e MH/JH
11
Blocco cuscinetto cardanico KLB
adatto per le serie M/J e MH/JH
11