Text
铰接板和可调脚
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
Cataloghi: 1
246
MÄDLER
(246)
Not found? Request catalog
Parole chiave: 43
246
Unità
246
Tipi di file
246
Categorie
246
Classificazioni
246
Certificati
246
MÄDLER
Articolo n.
(ARTNR)
246
Materiale
(MAT)
246
Materiale Breve descrizione
(MATK)
246
l2
(L2)
201
Esecuzione
(AUSF)
195
l1
(L1)
174
d1
(D1)
202
d2
(D2)
228
d3
(D3)
111
h2
(H2)
58
h1
(H1)
45
circa l
(L)
39
Filtro
MAE-GT-2259-IG-A-STBR
Disco incernierato 2259 con filettatura inter...
7
MAE-GT-2259-IG-D-RF/POM
Disco incernierato 2259 con filettatura inter...
7
MAE-GT-2259-IG-N-RF
Disco incernierato 2259 con filettatura inter...
7
MAE-GT-2259-AG-AG-STBR
Disco incernierato 2259 con filettatura ester...
12
MAE-GT-2259-AG-NG-RF
Disco incernierato 2259 con filettatura ester...
12
MAE-GM-GT-2259-NBR-SW
Tampone in gomma per disco articolato 2259, materiale NBR, ...
7
MAE-GF-344-ST
Piedi articolati 344 Plastica con vite in acciaio
52
MAE-GF-344.5_RF
Piedini articolati 344,5 in plastica con vite in acciaio inox
52
MAE-MF-KA
Piedi della macchina KA con piastra in acciaio cromato e profilo di aspirazione
5
MAE-MF-ABS-QUADR
Piedini della macchina con protezione antisfondamen...
4
MAE-MF-ABS-OVAL
Piedini della macchina con protezione antisfondamen...
9
MAE-MF-OABS-OVAL
Piedini della macchina senza protezione antisfondamen...
9
MAE-GUUL-OVAL-NBR-SW
Base in gomma per piedini di macchine con o senza protezion...
9
MAE-GUUL-QUADR-NBR-SW
Base in gomma per piedini di macchine con o senza protezion...
4
MAE-SF-340/340.5-ST-RF
Piedini di livellamento 340 e 340,5, acciaio ...
46
MAE-MF-OABS-QUADR
Piedini della macchina senza protezione antistrappo, co...
4