Browse
All Manufacturers
テキスト
急停按钮
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
メーカー(複数形): 3
37
MÄDLER
(16)
norelem
(16)
YIHEDA
(5)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 58
37
寸法
37
ファイルタイプ
37
証明書
16
フィルター
81150-04
Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm flat pin connector
2
81150-08
Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm with contact blocks
2
81150-16
Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing with contact blocks, connection M12
2
81150-21
Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing "Minibox" connection M12
1
81150-05
Emergency stop button built-in version Ø 22.3 mm flat plug connection for h...
2
81150-12
Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing with contact blocks, cable gland M20
2
81150
Emergency stop button, fitted version Ø 16.2 mm flat pin connector
2
81150-06
Emergency stop button built-in version Ø 22.3 mm type RRJ for contact elements
1
81150-20
Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing "Minibox" cable gland M16
1
81150-22
Emergency stop button with push button in Ø 22.3 mm housing "Minibox" conne...
1
QRUV_2Ö/1S
Emergency stop button, 2 NC / 1 NO, mounting cutout Ø 22.3 mm, without anti-loc...
1
MBM124_FRVKOO/MBM128_NOOITI
Emergency stop button, with housing, with or ...
2
FRVKO_C006/FRVKOO_C001/FRVKOO_C111/FRVKOOI_C112
Emergency stop button, installati...
4
SIL_QRBUVOO/SIL_QRBUVOOI
Emergency stop button, with housing, with contact blocks, c...
2
SIL_QRBUVOO M12/SIL_QRBUVOOI M12
Emergency stop button, with housing, with co...
2
YVOO/YVOOI
Emergency stop button 2NC and 2NC / 1S, mounting diameter 16.2m...
2
QRBUV_2Ö/1S
Emergency stop button, 2 NC / 1 NO, mounting cutout Ø 22.3 mm, with anti-lock co...
1
FRVKOO/FRVKOOI
Emergency stop button 2NC and 2NC/1S, mounting diameter 22.3m...
2
ZHC28
Ø22 mounting hole series • economical zinc alloy • emergency stop button/swit...
1
ZJH89
Used for safety relay, dual channel safety door/emergency stop button
1
ZHC84
Switch optional accessories ▪ economy ▪∅ 16 Installation Hole Series
1
ZHG23
Handheld installation box · Standard type · 7-inch · Inlaid type
1
ZHG24
Handheld installation box · Standard type · 10 inches · Inlaid type
1
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)