Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
フィルター
カタログフィルター
すべての市場
21410
Profile guide rails
21425
Miniature profile guide rails in stainless steel
C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
DZ 3832
Slides DZ 3832, Width 12.7 mm, to 50 kg, Full Extension
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UT, Floating bearing rail, mounting h...
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XT, Fixed bearing rail, mounting hole w...
Modèle 90-621
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec vis torx
Modèle 90-622
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec trous fraisés
Modèle 90-623
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec vis torx
Modèle 90-624
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec trou fraisés
Modèle B3-011
Glissière - course 75 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage
Modèle B3-02
Glissière - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 70 Kg
Modèle B3-035
Glissière aluminium - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 50 Kg
Modèle B3-039
Glissière aluminium - Course 100 % - Charge maxi par paire : 230 à 300...
Modèle B3-04
Glissière ultra compact - Course +100% - Charge maxi par paire : 12 à 45 Kg
Modèle B3-05
Glissière inox - Course +100% - Charge maxi par paire : 30 à 80 Kg
Modèle B3-050
Glissière inox avec équerre - Course +100%- Charge maxi par paire : 50 à 120 Kg
Modèle B3-07
Glissière avec équerres pour matériel embarqué - course +100%
Modèle B3-081
Glissière fermeture automatique avec amortissement - Course 100 %
Modèle B3-095
Glissière - Course 100% - Résistante à la corrosion. Charge maxi par paire : 182 à 227...
Modèle B3-11
Glissière - Course +100% - Avec déconnexion frontale - Charge maxi par paire : ...
Modèle B3-13
Glissière extra-fine - Course+100% - Avec déconnexion frontale et verro...
Modèle B3-14
Glissière fine - Course +100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
Modèle B3-15
Glissière fine - Course +100% - Avec deconnexion frontale et verrouillage 2 po...
Modèle B3-16
Glissière fine - Course +100 % - charge maxi par paire : 55 à 68 Kg
Modèle B3-17
Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale - Verrouillage en p...
Modèle B3-18
Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
Modèle B3-28
Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale - Ouverture et fer...
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)