Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
メーカー(複数形): 1
53
Festo
(53)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 4
53
寸法
53
ファイルタイプ
53
カテゴリ
53
クラフィシケーション
53
Festo
部品番号
(TNR)
53
形式
(TYP)
53
ストローク
(HUB)
20
GTIN
53
質量
(CNSMASSEXACT)
53
長さ
(L1)
35
長さ
(L2)
22
長さ
(L3)
22
REACH CAS-Nr.
(REACHHAZSUBS)
20
REACH SCIP-ID
(REACHSCIP)
20
REACH SVHCs > 0,1%
(REACHSVHC)
20
REACH information available
(REACH)
20
REACH last update
(DD.MM.YYYY) (REACHVALDATE)
20
拡張ポジション
(HUBST)
20
LOD Level
(LODLEVEL)
14
締付トルク
(MOM)
14
有効範囲
(INFO)
10
直径
(Z)
10
長さ
(X)
10
長さ
(Y)
10
長さ
(L)
4
ねじ
(D1)
2
幅
(B1)
2
幅
(B2)
2
幅
(B3)
2
幅
(B4)
2
長さ
(L4)
2
高さ
(H1)
2
高さ
(H2)
2
高さ
(H3)
2
高さ
(H4)
2
フィルター
...
ECLASS 9.1
27 - 電気工学、自動化、プロセス制御工学
27-20 - 計測学、プロセス計測学
27-20-10 - 距離測定器(調整、自動化)
27-20-10-01 - Position transducer
ECLASS 9.1
...
27-20 - 計測学、プロセス計測学
27-20-10 - 距離測定器(調整、自動化)
27-20-10-01 - Position transducer
Position transducer
ここでは、ECLASS 9.1 のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての市場
MLO
変位式エンコーダ
SDAC
Position transmitter
SDAP
位置変換器
SDAS
位置変換器
SDAT
位置変換器
SMAT
位置変換器
SMAT-8M
位置変換器
SMH
センサ
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)