フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 4
35
寸法
35
ファイルタイプ
35
80/20
Series
(SERIES)
35
Material
(MAT)
33
Finish
(FINISH)
35
Length Type Selection
(LS)
35
Weight Per Foot
(W)
33
Moment of Inertia IX
(MIX)
30
Moment of Inertia IY
(MIY)
30
Estimated Area
(EA)
30
フィルター
80/20 CADカタログ
15 Series
ここでは、80/20 のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
80/20
Inch
Profiles
15 Series
80/20
Inch
Profiles
15 Series
1515-ULS, 1515-ULS-Black, 1515-ULS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1515-UL, 1515-UL-Black, 1515-UL-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1515-LS, 1515-LS-Black, 1515-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1515-LITE, 1515-LITE-YELLOW, 1515-LITE-Black, 1515-LITE-Black-FB
1515-S, 1515-S-Black, 1515-S-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1515, 1515-Black, 1515-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1501-LS, 1501-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1501, 1501-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1502-LS, 1502-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1502, 1502-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1503-LS, 1503-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1503, 1503-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1504-LS, 1504-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1504, 1504-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1547, 1547-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1517-LS, 1517-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1517, 1517-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1575, 1575-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1534-LITE, 1534-LITE-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3075, 3075-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3034-LITE, 3034-LITE-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1530-LS, 1530-LS-Black,1530-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1530-LITE, 1530-LITE-YELLOW, 1530-LITE-Black,1530-LITE-Black-FB
1530-S, 1530-S-Black,1530-S-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1530, 1530-Black, 1530-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1545-S, 1545-S-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1545, 1545-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3030-LS, 3030-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3030-LITE, 3030-LITE-Black
T-Slotted Profile - 15 Series
3030-S, 3030-S-Black, 3030-S-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3030, 3030-Black, 3030-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
3060, 3060-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
1530-UL, 1530-UL-Black-FB
1530-UL Profile
1530-ULS, 1530-ULS-Black-FB
1530-ULS Profile
1545-LS, 1545-LS-Black-FB
T-Slotted Profile - 15 Series
キーワード
Inch
Series
profiles
Profile
枝:
アメリカ合衆国
Columbia City IN 46725
80/20 LLC
Headquarters
1701 South 400 East
Columbia City
(260) 248-8030
(260) 248-8029
www.8020.net