フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 2
88
寸法
88
ファイルタイプ
88
Azolgas
Nitrocyl Article No
(NITROCYLARTNO)
88
Max. Stroke
(HUBMAX)
88
Flanges
(FL)
88
Connection systems
(CONSYS)
63
Compression Rate
(CR)
88
Initial Force
(150 bar) (IF)
88
Initial Intermediate Forces
(150 bar) (IIF)
88
Final Force
(150 bar) (FF)
88
Dynamic stroke
(HUB)
88
Body diameter
(B)
88
Safety Stroke
(Q)
88
Cylinder length
(L)
88
Ø Rod
(AK)
88
VMAX
(VM)
88
Weight
(CNSMASSEXACT)
88
Vol
(V)
88
Max. pressure
(FD)
88
Filling thread
(BAG)
88
Adapter filling connection
(ABA)
88
Product name
(PB)
88
Series
(SERIEN)
88
フィルター
Azolgas CADカタログ
CK
ここでは、Azolgas のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
CK 200 V1
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 300 V1
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 500 V1
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 750 V2
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 1000 V3
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 1500 V2
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 2500 V1
GAS SPRINGS - Low Profile
CK 4000 V1
GAS SPRINGS - Low Profile