フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 18
2127
寸法
2127
ファイルタイプ
2127
Azolgas
Nitrocyl Article No
(NITROCYLARTNO)
2127
Max. Stroke
(HUBMAX)
2126
Flanges
(FL)
1960
Compression Rate
(CR)
2120
Initial Force
(150 bar) (IF)
2120
Initial Intermediate Forces
(150 bar) (IIF)
2126
Final Force
(150 bar) (FF)
1477
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
(FDS)
26
Dynamic stroke
(HUB)
2126
Body diameter
(B)
2126
Total length
(L1)
48
Safety Stroke
(Q)
2126
Cylinder length
(L)
2126
Ø Rod
(AK)
2120
VMAX
(VM)
2120
Weight
(CNSMASSEXACT)
2126
Vol
(V)
2120
Max. pressure
(FD)
2120
Filling thread
(BAG)
2114
Adapter filling connection
(ABA)
2114
Product name
(PB)
2126
Series
(SERIEN)
2126
Final Force
(FF)
6
Initial Force
(IF)
6
フィルター
Azolgas CADカタログ
GAS SPRINGS
ここでは、
MINI, THREADED, ISO, HEAVY DUTY, LOW PROFILE, COMPACT HEIGHT, HEAVY LOAD, POWER COMPACT STROKE, SPECIAL APPLICATIONS, SPEED CONTROL, GAS STRIPPERS
エリアからAzolgasのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Azolgas
GAS SPRINGS
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
THREADED
ISO
HEAVY DUTY
LOW PROFILE
COMPACT HEIGHT
HEAVY LOAD
POWER COMPACT STROKE
SPECIAL APPLICATIONS
SPEED CONTROL
GAS STRIPPERS
キーワード
GAS SPRINGS
COMPACT
HEIGHT
Heavy Duty
Low Profile
Flange
Special Applications
Power Compact
枝:
ドイツ
Lüdenscheid 58515
NITROCYL S.A.
Vertriebspartner Deutschland
Jüngerstrasse 17
Lüdenscheid
+49 (0) 2351 / 66107-0
+49 (0) 2351 / 66107 - 77
www.nitrocyl.com/os/suche.asp