フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 2
20
寸法
20
ファイルタイプ
20
Comepi
Description
(DESC)
20
Casing Material
(MATCASING)
20
Materiale parte frontale
(MATFRONT)
20
maximum tightening torque
(SERR)
20
Lenght
(WIDTH)
20
Diameter
(WIDTH1)
20
Tipo di uscita
(TIPO)
20
Connessione
(INLETS)
20
Tipo di sensore
(ACT)
20
Switching distance
(Sn) (DIST)
20
Tensione operativa nominale
(Ub) (UB)
20
Ripple
(Urpp) (URPP)
20
Nessuna corrente di alimentazione del carico
(Io) (IO)
20
Ritardo all'accensione
(tv) (TV)
20
Corrente di uscita
(Ie) (IE)
20
Corrente in stato OFF
(Ir) (IR)
20
Cduta di tensione
(Ud) (UD)
20
Protezione
(PROT)
20
Transitori di tensione
(TRANS)
20
Max. frequenza operativa
(f) (F)
20
Indication for ON output
(LED1)
20
IP protection rating
(IP)
12
IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge
(SCAR)
4
IEC 61000-4-3 Radiated radiofrequency
(RADI)
4
IEC 61000-4-4 exploasion immunity
(EXP)
4
IEC 61000-4-6 Conducted radiofrequency
(RADC)
4
フィルター
Comepi CADカタログ
Sensors
ここでは、Comepi のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Comepi
Proximity Sensors
Sensors
Comepi
Proximity Sensors
Sensors
ICS F02 M8
ICS F04 M12
ICS F08 M12
ICS F15 M12
IQSP40M12
キーワード
Proximity Sensors
Sensors
枝:
イタリア
Robbiate (Lecco) 23899
Comepi srl
Via Novarino 9/L
Robbiate (Lecco)
+39 039 9906408
+39 039 9906203
MKT@comepi.it
www.comepi.eu