フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 5
9
寸法
9
ファイルタイプ
9
Hettich
Order Number
(ARTICLENO)
9
フィルター
Hettich CADカタログ
Flap lift fitting
ここでは、Hettich のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Hettich
Flap Fittings
Flap lift fitting
Hettich
Flap Fittings
Flap lift fitting
Flap lift fitting Lift Advanced HL
Flap lift fitting Lift Advanced HL
Flap lift fitting HLB
Flap lift fitting HLB
キーワード
fitting
Lift
Flap
Flap Fittings
Advanced
枝:
ドイツ
Kirchlengern 32278
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
Kirchlengern
+49 5223 / 77-0
+49 5223 / 77-1414
info@de.hettich.com
www.hettich.com