フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 4
13
寸法
13
ファイルタイプ
13
株式会社井口機工製作所
取付高さ
(MH)
13
全高
(H)
13
使用荷重
(LC1)
13
使用荷重
(LC2)
13
使用荷重
(LC3)
13
自重
(PW1)
13
自重
(PW2)
13
フィルター
株式会社井口機工製作所 CADカタログ
樹脂製品
ここでは、
上向き専用、フランジ取付タイプ, 上向き専用、ボルト取付タイプ, 下向き専用、フランジ取付タイプ
エリアから株式会社井口機工製作所のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
株式会社井口機工製作所
イグチベアー(一般仕様)
樹脂製品
株式会社井口機工製作所
イグチベアー(一般仕様)
樹脂製品
上向き専用、フランジ取付タイプ
上向き専用、ボルト取付タイプ
下向き専用、フランジ取付タイプ
キーワード
株式会社井口機工製作所
樹脂製品
ABS製
POM製
枝:
日本
東京都練馬区 178-0064
株式会社井口機工製作所
本社
南大泉1-20-7
東京都練馬区
03-3923-1211
03-3923-8100
isb@isb-iguchi.com
https://www.isb-iguchi.com