2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 1
2
エンリッチメント
2
寸法
2
ファイルタイプ
3
カテゴリ
2
クラフィシケーション
2
Butzbach
Type (TYP)
2
Clear width (LDB)
2
Clear height (LDH)
2
Mounting selection (MS)
2
Drive type (DT)
2
Open / Closed (PD)
2
Tarpaulin color (TC)
2
Arrangement of the control (AC)
2
Releasable strut as crash protection (SD)
2
Documentation language (DL)
2
Mounting base (MB)
2
フィルター
Butzbach CADカタログ

Butzbach CADカタログ

ブッツバッハは、産業用および商業用アプリケーションにおける効率性、耐久性、安全性を追求した高性能高速ドアを専門としています。3Dfinditで詳細なCADモデルを無料でダウンロードできます。

カタログフィルター

ブッツバッハ高速ドア - CADモデルによる効率的で耐久性のあるソリューション

キーワード

ブッツバッハは高速ドアのトップメーカーであり、産業および商業環境における高速操作、耐久性、および信頼性のために設計されています。ワークフロー効率と省エネを改善するために設計されたこれらのドアは、高い安全基準を確保しながら、シームレスなアクセスを提供します。Butzbachのソリューションは、堅牢な素材、スムーズな操作、低メンテナンス要件で知られており、物流センター、倉庫、生産施設に最適です。

3Dfinditでは、Butzbachの高速ドアの精密なCADモデルをダウンロードすることができます。これらのモデルは、計画プロセスの合理化に役立ち、様々なCADソフトウェアとの互換性を保証します。

3Dfinditには6,500以上のカタログがあり、Butzbachの革新的な高速ドアを無料でダウンロードできます。

枝:
Butzbach GmbH Industrietore
Weiherstraße 16
DEKellmünz
+49 8337 901-0
Compare multiple parts
Add at least 2 products with