ARCHICAD GSM .gsmファイル形式ファイル形式3D検索3Dfinditは、ARCHICAD GSMのバージョン17から.gsmフォーマットで、建築家とプランナーのBIMワークフローの最適化をサポートする、メーカー検証済みのコンポーネントを提供しています。
MicroStation (3D) .dgnファイル形式3D検索ファイル形式3Dfinditは、エンジニアやプランナーがCADワークフローを最適化できるように、メーカーが検証したMicroStation用のコンポーネントを.dgn形式で3D提供します。
Bricscad .dwg ファイル形式ファイル形式3D検索3DfinditはBricscad用のメーカー検証済みコンポーネントを.dwgフォーマットで提供し、エンジニアやデザイナーのCADワークフローの最適化を支援します。
Autodesk Revit .rfa ファイル形式ファイル形式3D検索3Dfinditは、Autodesk Revit用のメーカー検証済みコンポーネントを.rfaフォーマットで提供し、建築家やプランナーのBIMワークフローの最適化を支援します。
Creo用ネイティブCADモデル(.prt)ファイル形式3D検索3Dfinditは、CADプロフェッショナル、特にCreoを使用するプロフェッショナルにとって極めて重要なリソースです。このプラットフォームは、Creoのネイティブファイル形式である.prtで直接、無料でダウンロードできる認定部品メーカーの部品を幅広く提供することに特化しています。
STEP AP203 vs. AP214 vs. AP242:違いと応用分野ファイル形式ナレッジ中間ファイルは汎用性を重視したファイル形式です。その目的は、複数のアプリケーション間で幅広い互換性を確保することです。その中で最も一般的に使用されているのがSTEPファイルです。
高品質なネイティブCADデータでプロジェクトの成功率を向上させるデータエンリッチメントCAD高品質なCADデータは、機械設計者、建築設計者、デザイナーにとってなくてはならないものであり、製品開発の成功に大きく関わってきます。本記事ではその理由をご紹介します。
中間ファイル vs ネイティブファイル:ネイティブCADデータが秘める可能性データエンリッチメントマーケティングSTEP形式に代表される中間ファイルは、システムに依存しない汎用性の高さから広く利用されています。しかし、ネイティブデータと比べると、その中身は見かけ倒しに過ぎません。この記事では、その理由とネイティブデータが持つ利点について詳しくご紹介します。
Solid Edgeと.parフォーマット:ネイティブCADモデリングファイル形式3D検索3Dfinditは、Solid Edgeを使用するプロフェッショナルにとって不可欠なプラットフォームであり、2019年から2023年までのバージョンをカバーしています。このリソースは、Solid Edge専用の認定コンポーネントを包括的に提供し、.parファイル形式で入手できます。
SolidWorksと.sldprtフォーマット: ネイティブCADモデリングファイル形式3D検索3Dfinditは、.sldprtフォーマットのSolidWorks認定コンポーネントを、バージョン2015以降、および2001年以降のSolidWorks(Macro)のユーザーに無料で提供しています。
Trimble SketchUp 2017用ネイティブCADモデルファイル形式3D検索3Dfinditは.skp形式の認定SketchUp 2017コンポーネントを無料で提供し、建築家やデザイナーの3Dモデリングワークフローの最適化を支援します。
Autodesk 3ds Max用ネイティブCADモデルファイル形式3D検索3Dfinditは、Autodesk 3ds Max(以前は3D Studio MAX)ユーザー向けに、幅広い認定コンポーネントをネイティブ.3dsフォーマットで無料ダウンロード提供し、アニメーション、開発、建築ビジュアライゼーションなどのアプリケーションの互換性と機能性を高めています。