高品質なネイティブCADデータでプロジェクトの成功率を向上させる

チームでの作業に高品質なデータを使う
異なるチームやスペシャリストが協力し合わなければならない複雑なプロジェクトでは、データ交換が頻繁に発生します。その際に必要な情報がすべて正しく伝達されるよう、高品質なデータ形式で作業することが重要になります。このデータには例えば、市場情報、技術情報、サプライチェーン情報などが含まれます。中間ファイルではなくネイティブファイルを選ぶべき理由については、「中間ファイル VS ネイティブファイル:ネイティブCADデータが秘めるポテンシャル」の記事をご覧ください。
ネイティブファイルの利点
- データの一貫性の向上:データを中間ファイルにエクスポートまたは変換すると、必要な情報が失われたり、不正確なデータに変換されたりする可能性があります。ネイティブファイルでは、元のデータが保持されるため、設計の一貫性が保証されます。
- パフォーマンスとスピードを最適化:ネイティブ形式は、特定のCADシステムに最適化されていることが多く、特に大きなファイルや複雑なファイルの場合、パフォーマンスが向上し、読み込み時間が短縮されます。
- ソフトウェアの機能をフル活用:ネイティブファイルには、中間ファイルでは失われる可能性のある設計要素や機能に関する詳細な情報が格納されています。そのため、より正確な設計の編集やカスタマイズが可能になります。
- より複雑なモデリング機能の活用:ネイティブファイルを使うことで、CADシステムは中間ファイルでは完全にサポートされていない、より高度なモデリングツールや機能を利用できます。さらに、ネイティブデータは高度な解析やシミュレーションに直接使用することができます。
- ネイティブファイルは更新の際に発生する問題に強い:ネイティブ形式ではCADシステムの全機能が利用されるため、設計の変更を追跡し取り込むことがより簡単にできます。これは長期保存プロジェクトにも当てはまります。ネイティブファイルを使用したプロジェクトは多くの場合、中間ファイルよりも簡単に再利用できます。
ネイティブデータには、誤ったプランニングを防ぐ追加情報があります。
データ主導型コラボレーションの代表例が、BIM(Building Information Modeling:ビルディングインフォメーションモデリング)です。BIMは、建設プロジェクトの設計・施工・管理における共同アプローチです。BIMは、正確な3D建築モデルの構築・管理・更新を可能にします。建築設計者から技術者、施工業者に至るまで、関係者全員が一貫した高品質のデータで作業することが不可欠です。これにより、すべてのチームメンバーが同じ正確な情報を入手できるようになり、より効率的なワークフローとより良いプロジェクトの成果につながります。

3DfinditのネイティブCADデータで設計の質を向上
ネイティブCADデータは、特定のソフトウェア内の詳細レベルや機能に強みを持つ一方で、中間ファイルはデータ交換においてより高い柔軟性を持っています。将来的には、オープンスタンダードやクラウドベースのソリューションにより、異なるCADシステム間の相互運用性が向上する可能性があります。設計と建設のプロセスを簡素化しませんか? 3Dfinditプラットフォームでは信頼性の高いCADデータを設計者やプランナーに提供しており、メーカーの検証を経た製品データをネイティブファイル形式で無料ダウンロードできます。