2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

Autodesk 3ds Max用ネイティブCADモデル

ファイル形式3D検索
3Dfinditは、Autodesk 3ds Max(以前は3D Studio MAX)ユーザー向けに、ネイティブ.3dsフォーマットで幅広い認定コンポーネントを無料でダウンロード提供しています。

Autodesk 3ds Max ファイル形式: .3ds

Autodesk 3ds Maxにネイティブな.3dsファイルフォーマットは、一般的な3Dファイルフォーマットと比較して、以下のような利点があります:

優れた互換性

.3ds ファイルを使用すると、Autodesk 3ds Max とのシームレスな統合が保証され、高品質なプロジェクトに不可欠なテクスチャ、ライティング、モデル属性がすべて維持されます。

強化された機能

サポート ネイティブの .3ds フォーマットを使用することで、複雑なアニメーションや高解像度のテクスチャリングなど、他のフォーマットでは完全にはサポートされていない 3ds Max の高度な機能をフルに活用できます。

効率的なワークフロー

ネイティブの .3ds ファイル フォーマットを使用することで、デザインとアニメーションのプロセスが合理化され、時間のかかる変換の必要性が減り、非ネイティブ フォーマットでよく見られる互換性の問題が緩和されます。

コラボレーションの向上

Autodesk 3ds Max ユーザ間で .3ds ファイルを共有することで、一貫したワークフローが保証されます。

 

ご存知でしたか?
CADプログラム用の プラグイン を無料で提供しています。つまり、お客様のコンポーネントライブラリをいつでも直接呼び出すことができます。

Autodesk 3ds Max の応用分野

Autodesk 3ds Max は、ゲーム開発、映画やテレビ アニメーション、建築ビジュアライゼーションにおける要です。3D モデリング、レンダリング、アニメーションのための堅牢なツールセットにより、複雑で視覚的に魅力的な環境、キャラクタ、建築モデルの作成に最適です。これらの業界で Autodesk 3ds Max を使用して設計された代表的なコンポーネントやオブジェクトには、次のようなものがあります:

  1. ゲーム開発: キャラクターモデル、環境要素、アニメーション化された小道具など、ディテールとリアリズムが重要なインタラクティブアセット。
  2. 映画とテレビ 複雑なビジュアル・エフェクト要素、キャラクター・アニメーション、詳細なセット・デザインなど、高度な芸術的・技術的ディテールが要求される。
  3. 建築の視覚化: 照明器具、ドアの取っ手、複雑な手すりなどの詳細な備品を含む、リアルな建築モデル。
  4. 製品デザイン: ネジボルトヒンジなどの小さな機械部品を含む製品の高解像度3Dモデルは、製品アセンブリの視覚化に不可欠です。
  5. バーチャルリアリティ体験: 没入型のVR環境とインタラクティブな要素は、説得力のある仮想世界を作り出すために、最適化されたテクスチャと詳細なモデリングを必要とする。

 

Add at least 2 products with