2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

テキストとパラメータを駆使して3D CADデータを探す

機能3D検索
3Dfinditのテキスト検索では、テキストだけでなくパラメータなどを使って、より効率的にCADデータを見つけることができます。比較演算子を使ったり、範囲を指定したり、さらには複数の検索条件の組み合わせが可能です。その方法をご紹介します。

テキスト検索のオプション

3Dfinditのテキスト検索では、部品名、メーカー名といったテキストでの検索だけでなく、パラメータを入力するなど、最良の結果を得るための様々なオプションがあります。

  • 比較演算子(関係演算子)
  • 範囲検索(単位指定、単位付き範囲検索)
  • 論理演算子
  • 括弧
  • フレーズ検索
  • 完全一致検索
  • フィールドに値を入力して検索
  • ワイルドカード検索
  • ECLASSのIDで検索

 

比較演算子

数値の比較には比較演算子 =, <,<=, >, >= を使用します。

変数での検索も可能ですが、変数名はメーカーや製品によって異なる場合があります。

 

ヒント: そのため、目的のメーカーカタログにアクセスし、「ディレクトリ検索の追加」を選択することを推奨します。カタログを選択した後、左側のフィルタービューに、そのメーカーで使用可能な変数の概要が表示されます。

 

Text and parameter search on 3Dfindit

 

よく使用される変数は以下の通りです。

- 材質で検索:MAT または Material
- 重量で検索:G または GEW または Weight
- 長さ:L
- 幅:W
- 高さ:H
- 説明:DESC
- 型番または品番で検索:ARTNR または TNR
- モデルまたはタイプを指定:MOD または TYP
- GTIN(商品識別番号)で検索

 

search for variables

例:Würth社のカタログでねじを検索するには、変数 L<=80 を使用します。変数を入力しない場合、すべてのフィールドが検索されます。

 

範囲検索

特定の範囲を絞り込んで検索することができます。ただし、現状では範囲検索とハイフンを含む品番を区別できない場合があります。

パラメータの入力には以下のようなオプションがあります:


100-200
100 - 200
D=100-200
D=100 -200

 

今年予定の新しいアップデートにより、例えば [ 100 - 200 ] や [ 100 - 200 ] のように入力することで、事前に定義された範囲内の数値を検索できるようになります。これにより、範囲検索をしたいのに品番で検索されてしまうといったことを防止できます。

 

単位の指定
テキスト検索では、目的の部品に応じた単位を入力することもできます。


10[ mm ] または 100[ INCH ]。

 

単位を指定した範囲検索
今後のアップデートで、単位を範囲検索に組み込むことも可能になります。単位を付けて検索するだけで可能です。


[10-20 mm]

 

論理演算子

代替用語や同義語を検索することで、検索結果を拡大できます。
これには、AND や OR などの論理演算子を使用します。複数の用語を入力した場合は自動的に AND でリンクされます。

 


スクリュー OR シリンダー
D=10 AND L=100

 

括弧

括弧を使用して、論理演算子を絞り込むことができます。

 


(D=10 OR L=100) AND (D=20 OR L=200)

 

フレーズ検索

フレーズ検索では、Googleなどの検索エンジンのように関連する用語を検索することができます。検索フィールドに必要な用語を引用符で囲んで入力します。

 



"六角穴付きボルト"

 

使用された用語は、指定された語順で検索されます。

 

完全一致検索

3Dfinditでは、波括弧(中括弧) を使用して、検索を厳密に絞り込むこともできます。この方法では、他のすべてのバリエーションは考慮されません。

 


{六角穴付きボルト}


日本語の場合、前後のスペースの有無で識別されます。完全一致検索では、前後の文字とスペースなしで続いているものはヒットしません。

 

完全一致フィールド

3Dfinditでは、材質やタイプなどを指定してご希望の部品を検索することができます。

 

ご希望の製品の正確な材質、例えば MAT={6105-T5} と入力して検索します。 

材質フィールドに 6105-T5 の値を持つすべての結果が表示されます。

 

ワイルドカード検索

ワイルドカード検索は、検索結果の範囲が広いキーワード検索です。

 

キーワード 「special*」で検索すると、「special washer」、「special screws」、「special plug」などの結果が表示されます。


日本語の場合、「ドライバ*」と入力することで、「ドライバ」の他に「ドライバー」と表記されている製品も検索結果に表示されます。

 

クラスIDで検索

ECLASSは、製品やサービスの分類と説明のための国際的に認められた規格です。ECLASSに準拠して標準化された製品は、3DfinditのクラスIDで検索できます。検索バーにECLASSのIDを入力するか、「カタログ」メニューの「eClass」から検索することができます。

※日本国内版ポータルでは「カタログ」メニューに「eClass」は表示されません。

 


$classid=eclass: 51-02-02-01

 

3Dfindit認定証を取得しましょう

デジタル製品データの最新情報をキャッチしませんか? 無料のニュースレター(日本語版英語またはドイツ語版)で業界のニュースやトレンドをお知らせします。

 

当社の3Dfindit e-ラーニングコースでは、さらなる時間節約のヒントや隠れた機能を学習できます。コース修了時には認定証も発行されます。ぜひお試しください!