2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMWNH-H6.5-L50

テーブルを展開
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXE1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
1
2
3
4
GMWN-H6.5-L50
GMWN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
50
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMWNH-H6.5-L50
GMWNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
50
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMW2N-H6.5-L100
GMW2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
100
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMW2NH-H6.5-L100
GMW2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
100
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
ショートテキスト微型宽幅直线导轨-标准·碳钢
最終更新日28.11.2025 23:37:46
単位