フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDZNAC - 活节可折手柄 带内六角孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDZNAC - 活节可折手柄 带内六角孔型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDZNAC-M12-H107
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS1
底座部材质
CZ2
底座部表面处理
BMCL2
M
M [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
d
XD [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
W
W [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
HDZNAC-M12-H107
HDZNAC
带六角孔型
PA
黑色
S45C
镀锌
12
107
96
28
22
24
21
6
0.140
hdznac.pdf
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDZNAC
ショートテキスト
活节可折手柄 带内六角孔型
最終更新日
28.11.2025 23:37:33
単位
キーワード
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties