フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVFBL - 线性滚珠衬套法兰式·双衬
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMVFBL - 线性滚珠衬套法兰式·双衬
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMVFBL-d10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
滚珠列数
GZLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
C
C [mm]
F
F [mm]
连接孔d1
XD1
1
2
3
4
5
6
7
LMVFBL-d6
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
6
0/-0.009
6
12
0/-0.013
19
±0.3
28
22
5
20
20
0
3.5
LMVFBL-d8
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
8
0/-0.009
6
15
0/-0.013
24
±0.3
32
25
5
24
24
0
3.5
LMVFBL-d10
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
10
0/-0.009
6
19
0/-0.016
29
±0.3
40
30
6
29
29
0
4.5
LMVFBL-d12
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
12
0/-0.009
6
21
0/-0.016
30
±0.3
42
32
6
32
32
0
4.5
LMVFBL-d13
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
13
0/-0.009
6
23
0/-0.016
32
±0.3
43
34
6
33
33
0
4.5
LMVFBL-d16
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
16
0/-0.009
6
28
0/-0.016
37
±0.3
48
37
8
38
31
22
4.5
LMVFBL-d20
LMVFBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
20
0/-0.01
6
32
0/-0.019
42
±0.3
54
42
8
43
36
24
5.5
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMVFBL
ショートテキスト
线性滚珠衬套法兰式·双衬
最終更新日
28.11.2025 23:37:46
単位
キーワード
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties