2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDSPDA-M8

テーブルを展開
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部颜色
YS
握柄部材质
CZ1
嵌件材质
CZ2
M
M [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
HDSPDA-M5
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
5
32
20
12
14
10.5
7
0.01
hdspda.pdf
HDSPDA-M6
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
6
35
25
12
16
13.0
9
0.01
hdspda.pdf
HDSPDA-M8
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
8
40
32
16
18
15.0
11
0.01
hdspda.pdf
HDSPDA-M10
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
10
50
40
18
22
16.5
13
0.02
hdspda.pdf
HDSPDA-M12
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
12
60
50
25
27
23.0
18
0.03
hdspda.pdf
HDSPDA-M16
HDSPDA
长型
黑色
PF
-
16
70
55
28
30
26.0
22
0.04
hdspda.pdf
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
ショートテキスト长手柄套
最終更新日28.11.2025 23:37:33
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties