2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHFLH-H30-L116

テーブルを展開
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M
M
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
1
2
3
4
GHFL-H30-L116
GHFL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
116
NONE
4.6
21.5
63
53
92.2
40
65.2
M6
8.0
12.0
GHFLH-H30-L116
GHFLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
116
NONE
4.6
21.5
63
53
92.2
40
65.2
M6
8.0
12.0
GHF2L-H30-L232
GHF2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
232
NONE
4.6
21.5
63
53
92.2
40
65.2
M6
8.0
12.0
GHF2LH-H30-L232
GHF2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
232
NONE
4.6
21.5
63
53
92.2
40
65.2
M6
8.0
12.0
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
ショートテキスト高组装超重载型直线导轨--法兰型
最終更新日28.11.2025 23:37:46
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties