Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
DIN
1x
11x
DIN 11851
103026 Standard Seals – FM DIN 11851
Standards
DIN
1x
11x
DIN 11851
103026 Standard Seals – FM DIN 11851
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103026 6301F
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
b
B
code aisi 304l
CODE_AISI_304L
code aisi 316l
CODE_AISI_316L
d
D
dn
DN
e
E
f
F
h
H
i
I
iso-din
ISO_DIN
kg
KG
l
L
m
M
n
N
nm
NM
n° 4 bolts
N__4_BOLTS
pn
PN
rd
RD
ø a
VAR__A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
103026 6141F
9
-
103026 6141F
10
15
42
6
41,5
12
F.04
0,70
98
46
52
8
M5x16
100
34 x 1/8"
54
103026 6201F
9
-
103026 6201F
10
20
42
6
45
14
F.04
0,98
110
51
59
12
M5x16
100
44 x 1/6"
54
103026 6261F
9
-
103026 6261F
13
25
50
7
51,5
14
F.05
1,45
115
53
62
15
M6x16
64
52 x 1/6"
65
103026 63010
9
-
103026 63010
10
32
42
6
56,5
14
F.04
1,73
121
56
65
18
M5x16
64
58 x 1/6"
54
103026 6301F
9
-
103026 6301F
13
32
50
7
56,5
14
F.05
1,80
121
56
65
18
M6x16
64
58 x 1/6"
65
103026 63410
12
-
103026 63410
13
40
50
7
76
14
F.05
2,76
135
63
72
25
M6X20
64
65 x 1/6"
65
103026 63810
12
-
103026 63810
13
50
50
7
84
14
F.05
4,03
146
68
78
30
M6x20
40
78 x 1/6"
65
103026 64410
12
-
103026 64410
15
65
70
9
94,5
16
F.07
6,85
163
77
86
45
M8x20
40
95 x 1/6"
90
103026 64810
12
103026 44810
103026 64810
15
80
70
9
106
20
F.07
9,95
189
92
97
70
M8x20
40
110 x 1/4"
90
103026 6541F
12
103026 4541F
103026 6541F
18
100
102
11
120
20
F.10
14,51
198
95
103
80
M10x25
25
130 x 1/4"
125
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Standards
- 103026 Standard Seals – FM DIN 11851
オーダー番号
103026 6301F
最終更新日
22.04.2022 11:27:08
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-1x-11x-DIN 11851 DIN 11851
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)