Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bel Fuse
Signal Transformer
20-300-LPI
20-300-LPI - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
20-300-LPI
20-300-LPI - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20-300-LPI
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
20-300-LPI
International Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
6
20VCT
10V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.39 lbs (0.18 kg)
2.37 in. (60.2 mm)
1.65 in. (41.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- 20-300-LPI
オーダー番号
20-300-LPI
ショートテキスト
Signal Transformer
最終更新日
16.07.2025 13:58:06
単位
キーワード
Fuse
Signal Transformer
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
20-300-LPI
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)