フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bosch Rexroth
Industrial Hydraulics
Valves
Directional valves
Proportional directional valves
4WRA-2X, 4WRAE-2X - 4/2- and 4/3-way proportional directional valves, direct operated, without electrical position feedback, without/with integrated electronics (OBE)
...
4WRA-2X, 4WRAE-2X - 4/2- and 4/3-way proportional directional valves, direct operated, without electrical position feedback, without/with integrated electronics (OBE)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4WRA6E07-2X/G24K4/V
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Material number
MN
Main ports
R1M_C_VGP_PDX_POR_NUM
Type
R1M_C_VGP_PDX_UNI_TYP
Electronics
R1M_C_VGP_PDX_EQU_ADD
Size
R1M_C_VGP_PDX_UNI_SIZ
Symbols
R1M_C_VGP_PDX_SYM_SPO
Rated flow
R1M_C_VGP_PDX_VOL_FLO [l/min]
Component series
R1M_C_VGP_PDX_UNI_SER
Solenoid voltage type
R1M_C_VGS_DXX_SOL_ACD
Solenoid voltage size
R1M_C_VGS_DXX_SOL_VOT [V]
1
4WRA6E07-2X/G24K4/V
R900910780
4: 4 main ports
WRA: Proportional directional valves, direct operated, without electrical position feedback
Without integrated electronics (OBE)
6: Size 6
07: 7 l/min
2X: Component series 20 to 29
G: DC voltage
24: 24 V
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bosch Rexroth
- 4WRA-2X, 4WRAE-2X
オーダー番号
R900910780
ショートテキスト
4/2- and 4/3-way proportional directional valves, direct operated, without electrical position feedback, without/with integrated electronics (OBE)
最終更新日
31.07.2025 09:05:20
単位