2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

610105

テーブルを展開
EN
1/5
B-ALEV 100K-EL
B_ALEV_100K_EL
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
610105
B-ALEV 100K-EL
4047526610104
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
40
Kugellager
200
125
100 x 85
0.830
Gummi
Aluminium-Druckguss
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号610105
ショートテキストB-ALEV 100K-EL
長文Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
最終更新日22.05.2025 14:19:23
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_ROLLING 回転

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number610105
GTIN-Code4047526610104
Description longStahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Description shortB-ALEV 100K-EL
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 重量物用固定ローラー