フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
332A - 90° MALE ELBOW
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
332A - 90° MALE ELBOW
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332A03203
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
R [Inch]
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
332A01601
400
16 X ½"
76.5
48.0
16.5
39.0
17.5
1/2
30
Polypropylene
16
600
332A01602
400
16 X ¾"
75.0
46.0
19.0
39.0
17.5
3/4
30
Polypropylene
16
600
332A02001
400
20 X ½"
88.0
56.5
16.5
46.0
22.0
1/2
40
Polypropylene
16
425
332A02002
400
20 X ¾"
88.5
52.5
17.5
46.0
22.0
3/4
50
Polypropylene
16
425
332A02501
400
25 X ½"
92.5
58.5
16.5
52.0
27.0
1/2
60
Polypropylene
16
360
332A02502
400
25 X ¾"
93.0
58.0
17.5
52.0
27.0
3/4
60
Polypropylene
16
320
332A02503
400
25 X 1"
94.5
56.0
20.5
52.0
27.0
1
70
Polypropylene
16
300
332A03202
400
32 X ¾"
113.5
71.0
17.0
62.5
33.5
3/4
100
Polypropylene
16
180
332A03203
400
32 X 1"
117.0
72.0
20.5
62.5
33.5
1
110
Polypropylene
16
180
332A04004
400
40 X 1 ¼"
146.0
88.0
22.5
78.0
41.0
1 1/4
190
Polypropylene
16
90
332A04005
400
40 X 1 ½"
146.5
88.0
21.5
78.0
41.0
1 1/2
190
Polypropylene
16
90
332A05005
400
50 X 1 ½"
160.5
94.0
21.5
91.0
51.0
1 1/2
290
Polypropylene
16
60
332A05006
400
50 X 2"
161.0
96.0
25.5
91.0
51.0
2
290
Polypropylene
16
60
332A06306
400
63 X 2"
193.0
114.0
25.5
108.5
65.0
2
470
Polypropylene
16
30
332A06307
400
63 X 2 ½"
199.0
116.0
28.5
108.5
65.0
2 1/2
490
Polypropylene
16
30
332A07507
400
75 X 2 ½"
224.0
128.5
28.5
129.0
77.0
2 1/2
702
Polypropylene
16
15
332A07508
400
75 X 3"
222.5
129.0
33.0
129.0
77.0
3
752
Polypropylene
16
15
圧縮表現を表示 (19 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ELYSEE
- 332A
オーダー番号
332A03203
ショートテキスト
90° MALE ELBOW
最終更新日
25.03.2024 10:15:07
単位