フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
384 - 90° TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
384 - 90° TEE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384040040
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
H [mm]
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
384016016
400
16X16X16
119
44.5
44.5
39.0
17.5
56.25
72.0
Polypropylene
16
260
384020020
400
20X20X20
133
50.0
50.0
46.0
22.0
64.50
116.5
Polypropylene
16
150
384025025
400
25X25X25
146
51.0
51.0
52.0
27.0
71.00
155.5
Polypropylene
16
110
384032032
400
32X32X32
189
63.5
63.5
62.5
33.5
85.75
268.0
Polypropylene
16
70
384040040
400
40X40X40
226
79.0
79.0
78.0
41.0
104.50
463.0
Polypropylene
16
40
384050050
400
50X50X50
248
83.5
83.5
91.0
51.0
112.50
665.0
Polypropylene
16
25
384063063
400
63X63X63
308
100.0
103.0
108.5
65.0
139.50
1095.0
Polypropylene
16
15
384075075
400
75X75X75
343
121.0
121.0
129.0
77.0
161.00
1670.0
Polypropylene
16
8
384090090
400
90X90X90
421
148.5
148.5
150.0
91.5
209.25
2730.0
Polypropylene
16
5
384110110
400
110X110X110
555
180.5
180.5
176.0
111.5
264.25
4840.0
Polypropylene
16
2
圧縮表現を表示 (10 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ELYSEE
- 384
オーダー番号
384040040
ショートテキスト
90° TEE
最終更新日
25.03.2024 10:15:11
単位
キーワード
Compression Fittings
Epsilon
Serie
Series
TEE
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_FITTINGS Fittings
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
23-45_00_00 23-45 00 00 Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OmniClass
23-27 43 00 23-27 43 00 - Pipe Fittings
23-31 35 00 23-31 35 00 - Plumbing Tubing
Revit
RVT_METRICPLUMBINGFIXTURE (Metric) Plumbing Fixture
Uniclass2015
65_52_63 65 52 63 - Pipes and fittings