2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6RUDHV0ZK

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
記述
DESCRIPTION
名称
NAME
1
6RUDHV0ZK
Mangoシステム・オン・モジュール(SOM)はクアルコムのIPQ-6010 SoCをベースにしており、各コアにNEON SIMD DSP拡張機能を備えた強力なクアッドコアARM Cortex A53プロセッサを搭載しています。WIFI 6(802.11ax)技術2x2 MiMoをサポートする高出力デュアルバンドコンカレント無線が搭載されています。外部マルチGbE PHYに接続する2つのイーサネットSerDes。高度な電源管理により、アクティブスタンバイ時の消費電力を低減SOMは、USB3.0、USB2.0、PCIe3.0、汎用I/Oピンなどに設定可能な各種インターフェイスをサポート。SoCは、ハードウェアNATエンジンと暗号エンジンなどのハイエンド・セキュリティ機能を備えています。モジュールは表面実装が可能です。商用温度範囲:0~65℃、産業用温度範囲:-40~85℃。クアルコムのIPQ-6010 CPU(サイプレス)ベース 産業用温度対応バージョンは、拡張温度範囲を必要とするアプリケーションに利用可能 クアッドコア1.8GHz A53 ARM CPU Neon FPUおよびセキュアブート デュアルバンド2x2 MiMo同時無線 1.5Gbps以上のデータレートおよび1.4Gbpsの無線スループット 2.5G(最大2)および1G(最大5)イーサネットインターフェース 4つのダウンロードおよびアップロードOFDMA 複数のブートオプション:SPI NOR/NAND、パラレルNAND、eMMC、SD 多彩なペリフェラル・インターフェース:USB3.0/2.0、I2S/ TDM、SPDIF、PWM、GPIO
6RUDHV0ZK
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号6RUDHV0ZK
最終更新日26.06.2024 07:44:54
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties