8devices
シングルバンドSOM
金柑
モジュール
8DEV8100_0002-キンカン
8devices
シングルバンドSOM
金柑
モジュール
8DEV8100_0002-キンカン
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53VUQ4B11
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アンテナ
ANTENNA
利用可能なインターフェース
AVAILABLE_INTERFACES
CPU
CPU
記述
DESCRIPTION
頻度
FREQUENCY
最大出力
MAX_OUTPUT_POWER
メモリー
MEMORY
概要
OVERVIEW
電源
POWER_SUPPLY
1
53VUQ4B11
ピンアクセス
GPIO、I2C、SPI、UART、I2S、PCM/SLIC、USB 2.0ホスト×2、PCIe、MDIO、PWM、RGMII、100BaseT PHY、SDXC SDカード、eMMCモジュール、パラレルNANDフラッシュ
Realtek RTL8197FS、1 GHz、MIPS 24Kcコア
Kinkanは、小型のWi-Fiモジュールに豊富なインターフェースを搭載したパワフルな製品です。
2.4GHz
22dBm
32 MBフラッシュと128 MB RAM
Kinkanは、MIPS 24Kcコアをベースにした1GHzの堅牢なCPUと広範なインターフェイスを搭載しています。モジュール寸法は19.5mm x 26.7mm。モジュールの裏面には部品がなく、モジュールはコンパクトな表面実装設計用にLGA(ランド・グリッド・アレイ)形状で実装されています。128MBのRAMと32MBのFLASHを内蔵し、OpenWRTの下で組み込みLinuxアプリケーションを快適に実行できます。Kinkanは、GPIO、I2C、SPI、UART、I2S、PCM/SLIC、USB 2.0ホスト、PCIe、MDIO、PWM、RGMII、100BaseT PHY、SDXC SDカード、eMMCモジュール、SPI、パラレルNANDをサポートし、SDカード、NOR内蔵eMMCモジュール、外部SPI、パラレルNAND FLASHからブートできます。 高性能は、LANおよびWLANインターフェースの負荷による低消費電力に影響を与えず、最大4Wの電力を消費します。
3.3V
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
8devices
- 8DEV8100_0002-キンカン
オーダー番号
53VUQ4B11
最終更新日
26.06.2024 07:44:55
単位
キーワード
シングルバンドSOM
モジュール
金柑
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
53VUQ4B11