フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AirConcepts
architectural20grilles
REC
AirConcepts
architectural20grilles
REC
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REC
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
ORDERNO
actual supply
ACTUAL_SUPPLY
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
assembly code
ASSEMBLY_CODE
category
CATEGORY
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
description
DESCRIPTION
design option
DESIGN_OPTION
duct radius
DUCT_RADIUS
face offset in
FACE_OFFSET_IN
face offset out
FACE_OFFSET_OUT
family name
FAMILY_NAME
frame diameter
FRAME_DIAMETER
host
HOST
keynote
KEYNOTE
1
REC
0
0
0
0
4
-1
0.333
0.438
0.500
0.667
0
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AirConcepts
- REC
オーダー番号
REC
最終更新日
16.12.2019 07:14:38
単位