フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AirConcepts
jet20nozzles
APLS-RR
AirConcepts
jet20nozzles
APLS-RR
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
APLS-RR
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
ORDERNO
actual supply
ACTUAL_SUPPLY
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
assembly code
ASSEMBLY_CODE
category
CATEGORY
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
description
DESCRIPTION
design option
DESIGN_OPTION
duct diameter
DUCT_DIAMETER
duct height
DUCT_HEIGHT
duct radius
DUCT_RADIUS
family name
FAMILY_NAME
flanch height
FLANCH_HEIGHT
frame radius
FRAME_RADIUS
frame radius 2
FRAME_RADIUS_2
height
HEIGHT
1
APLS-RR
0
1
0
0
-1
12.375
9.875
6.188
0.250
11
10
12.250
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AirConcepts
- APLS-RR
オーダー番号
APLS-RR
最終更新日
16.12.2019 07:14:39
単位
キーワード
Jet Nozzles
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties