2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U3AKGR6PZ

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
仕上げ
ACABADOS
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
分析構成
ANALYTIC_CONSTRUCTION
ヒンジ
BISAGRA
ブレードヒンジ
BISAGRAS_EN_HOJAS
技術カタログ
CAT_LOGO_T_CNICO
ロック
CERRADURA
オープニングサイクル
CICLOS_DE_APERTURA
分類
CLASIFICACI_N
コスト
COST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GFHLRDBUX
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
MZ0JUDA9L
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
D0FUXDPLS
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
VKL1SGKKK
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
TNB8B7RCV
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
3PMW5IWRY
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
6WSYUVM5L
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
88QS5PG2E
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
U3AKGR6PZ
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
MO519OUJC
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
R7M76Y9R4
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
0BMBEE2JO
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
BNVIK0G8E
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
UH2JPRUU9
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
UMQTRVWWI
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
F2CTE5NR1
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
2DOS440BZ
亜鉛メッキスチール製アンチフィンガー、ご要望により他の仕上げも可能:9010ホワイト、7035グレー、ライトオーク、オールドオーク、ステンレススチール、RALチャートから選択可能。
1
<なし
1
葉には少なくとも3つの厚さ3mmの亜鉛メッキ鋼製ヒンジがあり、自社で設計・製造したもので、自動開閉システムを備え、高さ調節が可能です。ヒンジはリーフにボルトで固定されています。中央部分にはスチール製のレバー防止ボルトが組み込まれ、ドアの安全性を高めています。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/turia-ctes.pdf
ドアには、ワンポイント・ロックのスチール製ボックス・ロックが付いています。このロックには、UNE 12209:2007規格に準拠したCEマークが付いています。このセットは、35 x 35 の真鍮製シリンダーと対応するキーで完成します。標準シリーズでは、高耐久性素材の2つのハンドルで構成されています。エスカッション・ブラケットは金属製で、両側に鍵穴のあるハンドルと同じ素材のトリムが付いています。
0
C5
0
圧縮表現を表示 (18 product)
オーダー番号U3AKGR6PZ
最終更新日09.05.2024 08:52:09
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberU3AKGR6PZ