2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JVK7A7MNN

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
仕上げ
ACABADOS
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
分析構成
ANALYTIC_CONSTRUCTION
ヒンジ
BISAGRA
ブレードヒンジ
BISAGRAS_EN_HOJAS
技術カタログ
CAT_LOGO_T_CNICO
ロック
CERRADURA
オープニングサイクル
CICLOS_DE_APERTURA
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
によって熱特性を定義する。
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
1
2
3
JVK7A7MNN
ステンレススチール、RAL
1
<なし
1
ドアの寸法に応じて、2つまたは3つのダブルアクションヒンジが組み込まれ、バネの力で調整できます。標準ではシルバーアルミニウム製ですが、オプションでその他の仕上げやステンレススチール製もお選びいただけます。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/officeswing-ctes.pdf
自由通行のドアであるため、錠は組み込まれていない。オプションとして、鍵穴付きまたは鍵穴なしの樽錠や鍵穴付きまたは鍵穴なしの角板を取り付けることができます。
0
0
0
0
RHH5EGZV1
ステンレススチール、RAL
1
<なし
1
ドアの寸法に応じて、2つまたは3つのダブルアクションヒンジが組み込まれ、バネの力で調整できます。標準ではシルバーアルミニウム製ですが、オプションでその他の仕上げやステンレススチール製もお選びいただけます。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/officeswing-ctes.pdf
自由通行のドアであるため、錠は組み込まれていない。オプションとして、鍵穴付きまたは鍵穴なしの樽錠や鍵穴付きまたは鍵穴なしの角板を取り付けることができます。
0
0
0
0
2DAXTKHDX
ステンレススチール、RAL
1
<なし
1
ドアの寸法に応じて、2つまたは3つのダブルアクションヒンジが組み込まれ、バネの力で調整できます。標準ではシルバーアルミニウム製ですが、オプションでその他の仕上げやステンレススチール製もお選びいただけます。
http://www.andreu.es/lang/es/doc/officeswing-ctes.pdf
自由通行のドアであるため、錠は組み込まれていない。オプションとして、鍵穴付きまたは鍵穴なしの樽錠や鍵穴付きまたは鍵穴なしの角板を取り付けることができます。
0
0
0
0
圧縮表現を表示 (3 product)
オーダー番号JVK7A7MNN
最終更新日09.05.2024 08:52:08
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties