フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bel Fuse
CUI
PQMC3-D24-S9-S
PQMC3-D24-S9-S
Bel Fuse
CUI
PQMC3-D24-S9-S
PQMC3-D24-S9-S
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PQMC3-D24-S9-S
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
1
PQMC3-D24-S9-S
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- PQMC3-D24-S9-S
オーダー番号
PQMC3-D24-S9-S
最終更新日
16.07.2025 13:10:14
単位
キーワード
Fuse
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties